Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, hrom mat 936532568
EAN
4011334336914
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (7)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 45 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaKrom
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaKromirano, Lakirano
Kontrole i indikatori
-
Tip prekidača za žaluzine1-polni taster
Napon
-
Nazivni napon250 V
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
Promjena načina radaSa električnom blokadom za sprječavanje međusobnog aktiviranja
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Povezane serijeflow
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 936532568
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 936532568
Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, hrom mat
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Više dokumentacije