• Berker Integro
    • Utič­nice - Berker Integro
    • 962572506
    EAN
    4011334285106
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker Integro

    Utičnica, bez uzemljenja, sa zašt.za djecu, (Euro-US standard), Integro, siva 962572506

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Boja proizvoda - Siva
    Crna
    Crna
    Polarna bijela
    Polarna bijela
    Siva
    Siva
    Smeđa
    Smeđa

    Utičnica, bez uzemljenja, sa zašt.za djecu, (Euro-US standard), Integro, siva

    962572506

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      10 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      7038
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      55,50 mm
    • Širina
      55,50 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      32 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      Bez zaštitnog kontakta
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Ne
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      integro

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 962572506
    PDF
    RoHS report 962572506
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 962572506  | Hager

      Slika proizvoda 962572506

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 962572506  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 962572506

      Utičnica, bez uzemljenja, sa zašt.za djecu, (Euro-US standard), Integro, siva

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity  | Hager

      Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-21

      PDF
      217,03 kB
      Slika Declaration of conformity International 2021-12-15  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-12-15

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-21

      PDF
      220,20 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      961852506 - Utičnica, sa štiftom, na vijak, Integro modul, siva mat
      961852506
      Utičnica, sa štiftom, na vijak, Integro modul, siva mat
    • 2
      947782503 - Utičnica, ŠUKO, sa ubodnim klemama, Integro modul, crna mat
      947782503
      Utičnica, ŠUKO, sa ubodnim klemama, Integro modul, crna mat
    • 3
      941952506 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, Integro modul, jezgro, siva mat
      941952506
      Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, Integro modul, jezgro, siva mat
    • 4
      947792503 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i ubodnim klemama, Integro modul, crna mat
      947792503
      Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i ubodnim klemama, Integro modul, crna mat
    • 5
      962592506 - Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip23), na vijak, Integro modul, siva
      962592506
      Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip23), na vijak, Integro modul, siva
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina