Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, siva 937522507
EAN
4011334240228
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (12)Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 46 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 AX (100W LED (SBL))
-
Nazivna struja10 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Materijali
-
BojaSiva
-
RAL kod7038
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element sa centralnom pločom
Povezivost
-
Vrsta montažeUgrađena instalacija, Montaža vijcima
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina10 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija13 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Tekst
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
RasvjetaSa integrisanom neonskom svjetiljkom, Za nadzorni i krug rasvjete
-
Promjena načina rada2-polni/2 pola
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 937522507
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 937522507
Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, siva
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Više dokumentacije