Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, smeđa mat 918282591
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Modularna utičnica 57 dostupni proizvodi -
NŽ adapter za prekidače 23 dostupni proizvodi -
Slijepi poklopac 7 dostupni proizvodi -
Prekidač 28 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 25 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:1
Materijali
-
BojaSmeđa
-
RAL kodSlično kao RAL. 8017
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina59,50 mm
-
Širina59,50 mm
-
Dubina17,90 mm
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
-
Otpornost na udarce IKIK02
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 918282591
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 918282591
Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, smeđa mat
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Više dokumentacije