• Berker Integro
    • Okviri i NŽ kućišta - Berker Integro
    • 911512515
    EAN
    4011334294184
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Okviri i NŽ kućišta - Berker Integro

    Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna 911512515

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna

    911512515

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      0
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7021
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      59,50 mm
    • Širina
      59,50 mm
    • Dubina
      41 mm
    Oprema
    • Sa ulazom za kabal
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno, Usprav­no/Ver­ti­kalno
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Pribor
    • Sa poklopcem okvira
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      integro
    • Pove­zane serije
      integro flow

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 911512515
    PDF
    RoHS report 911512515
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 911512515  | Hager

      Slika proizvoda 911512515

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 911512515  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 911512515

      Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      918282595 - Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat
      918282595
      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat
    • 2
      918282501 - Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, smeđa mat
      918282501
      Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, smeđa mat
    • 3
      918032505 - Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, antracit mat
      918032505
      Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, antracit mat
    • 4
      918272524 - Okvir, 1-struki, Integro Flow, nehrđajući čelik, lakirano
      918272524
      Okvir, 1-struki, Integro Flow, nehrđajući čelik, lakirano
    • 5
      919882506 - Okvir, 1-struki, sa poklopcem i poljem za natpis, Integro Flow, siva sjajna
      919882506
      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i poljem za natpis, Integro Flow, siva sjajna
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina