Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, smeđa sjajna 911512511
EAN
4011334294177
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula0
Dimenzije
-
Visina59,50 mm
-
Širina59,50 mm
-
Dubina41 mm
Oprema
-
Sa ulazom za kabalDa
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
Materijali
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaSmeđa
-
RAL kod8017
-
Obrada površineSjajno
Pribor
-
Sa poklopcem okviraNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
Način instalacijeZa montažu na zapaljivu površinu, Za NŽ montažu uređaja
-
Povezane serijeflow