Distancer, okrugli, NŽ, Integro Flow, siva sjajna 918252506
EAN
4011334241294
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula1
Dimenzije
-
Visina59,30 mm
-
Širina59,30 mm
-
Dubina10 mm
Oprema
-
Sa ulazom za kabalDa
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
Materijali
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaSiva
-
RAL kod7038
-
Obrada površineSjajno
Pribor
-
Sa poklopcem okviraNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
Način instalacijeZa smanjenje dubine ugradnje uređaja i NŽ montažu prekidača i tastera
-
Povezane serijeflow
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 918252506
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Više dokumentacije