Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, polarna bijela mat 941852502
EAN
4011334240549
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Napon
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivni napon250 - 250 V
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeUgrađena instalacija, Montaža vijcima
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Dimenzije
-
Montažna dubina ugradbenih kutija32 mm
-
Visina55,50 mm
-
Širina55,50 mm
-
Broj jedinica1
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
PoklopacPoklopac centralne ploče
-
ZaštitaBez poboljšane zaštite od kontakta
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Povezane serijeflow
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 941852502
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-04
PDF160,38 kBDeclaration of conformity International 2021-12-15
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-15
PDF226,58 kB
Više dokumentacije