Power-utičnica, 12V, Integro, polarna bijela sjajna 845712509
Također dostupno u
Boja proizvoda - Polarna bijela
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon12 V
-
Izlazni napon12-24 V
Električna struja
-
Nazivna struja In20 A
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Snaga
-
Izlazna snaga240 W
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina55,50 mm
-
Širina55,50 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija46 mm
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaKablovski nosač
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Oprema
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
Identifikacija
-
Sa otiskomNe
-
Povezani sistemiintegro
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 845712509
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 845712509
Power-utičnica, 12V, Integro, polarna bijela sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF368,60 kB
Više dokumentacije