• Berker Integro
    • Utič­nice - Berker Integro
    • 845712507
    EAN
    4011334322870
    Pakovanje
    200 Komadi
    • Utič­nice - Berker Integro
    • Utič­nica 12 V - Berker Integro
    • Vidjeti više

    Power-utičnica, 12V, Integro, siva sjajna 845712507

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Boja proizvoda - Siva
    Polarna bijela
    Polarna bijela
    Siva
    Siva

    Power-utičnica, 12V, Integro, siva sjajna

    845712507

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      12 V
    • Izlazni napon
      12-24 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      20 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Snaga
    • Izlazna snaga
      240 W
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7038
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      55,50 mm
    • Širina
      55,50 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      46 mm
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Kablovski nosač
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Oprema
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Ne
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 845712507
    PDF
    RoHS report 845712507
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 845712507  | Hager

      Slika proizvoda 845712507

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 845712507  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 845712507

      Power-utičnica, 12V, Integro, siva sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      368,60 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      845712505 - Power-utičnica, 12V, Integro, antracit mat
      845712505
      Power-utičnica, 12V, Integro, antracit mat
    • 2
      945172507 - Utičnica, 12V, Integro modul, siva sjajna
      945172507
      Utičnica, 12V, Integro modul, siva sjajna
    • 3
      945172501 - Utičnica, 12V, Integro modul, smeđa mat
      945172501
      Utičnica, 12V, Integro modul, smeđa mat
    • 4
      945172505 - Utičnica, 12V, Integro modul, antracit mat
      945172505
      Utičnica, 12V, Integro modul, antracit mat
    • 5
      945172509 - Utičnica, 12V, Integro modul, polarna bijela sjajna
      945172509
      Utičnica, 12V, Integro modul, polarna bijela sjajna
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina