The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Utič­nica 12 V - Berker Integro
  • 945172509
  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, 12V, Integro modul, polarna bijela sjajna 945172509

EAN
4011334241058
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Utičnica, 12V, Integro modul, polarna bijela sjajna

945172509

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
4637
4637
Utikač, integro, 12V crni mat, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • Kutija za ugradnju u zid/s­trop 6 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Kutija za ugradnju u zid/s­trop
  • 9191501

    Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, 2-struka Integro modularni umeci, siva

    0,00 €  / *
  • 9191502

    Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, 3-struka Integro modularni umeci, siva

    0,00 €  / *
  • 91820

    Zaštitna kutija Ø 45 mm za Integro module, umetak, siva

    0,00 €  / *
  • 91933

    Zaštitna kutija 3-struka, za Integro module, umetci, siva

    0,00 €  / *
  • 91887

    Zaštitna kutija Ø 49 mm, za Integro module, umetak, siva

    0,00 €  / *
  • 91883

    Zaštitna kutija Ø 49 mm, duboka, za Integro module, umetak, siva

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • 4637

    Utikač, integro, 12V crni mat, jezgro

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Napon
  • Nazivni napon
    12 V
  • Nazivni napon
    24 - 24 V
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    55,50 mm
  • Dubina
    39,50 mm
  • Broj jedi­nica
    1
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    1 mm
  • Ugra­đena dubina
    30 mm
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Kablovski nosač
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • Vrsta montaže
    Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
Oprema
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Ne
  • Sa signalnom lampom
    Ne
  • Sa bravom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Ne
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Funk­cije
  • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
    Ne
  • Sa funk­cij­skom rasvjete
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
REACH declaration 945172509
PDF
RoHS report 945172509
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 945172509  | Hager

    Slika proizvoda 945172509

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 945172509  | Hager

    Hager Product data sheet 945172509

    Utičnica, 12V, Integro modul, polarna bijela sjajna

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-04

    PDF
    160,38 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    845712507 - Power-utičnica, 12V, Integro, siva sjajna
    845712507
    Power-utičnica, 12V, Integro, siva sjajna
  • 2
    845712501 - Power-utičnica, 12V, Integro, smeđa mat
    845712501
    Power-utičnica, 12V, Integro, smeđa mat
  • 3
    845712505 - Power-utičnica, 12V, Integro, antracit mat
    845712505
    Power-utičnica, 12V, Integro, antracit mat
  • 4
    845712509 - Power-utičnica, 12V, Integro, polarna bijela sjajna
    845712509
    Power-utičnica, 12V, Integro, polarna bijela sjajna
  • 5
    845712503 - Power-utičnica, 12V, Integro, crna mat
    845712503
    Power-utičnica, 12V, Integro, crna mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina