Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, antracit mat 941852505
EAN
4011334240556
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
Dimenzije
-
Montažna dubina ugradbenih kutija32 mm
-
Visina55,50 mm
-
Širina55,50 mm
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeUgrađena instalacija, Montaža vijcima
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
PoklopacPoklopac centralne ploče
-
ZaštitaBez poboljšane zaštite od kontakta
-
Povezane serijeflow