Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna 918272597
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (6)Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 57 dostupni proizvodi -
NŽ adapter za prekidače 23 dostupni proizvodi -
Slijepi poklopac 7 dostupni proizvodi -
Prekidač 28 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 37 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:1
Materijali
-
BojaSiva
-
RAL kodSlično kao RAL. 7038
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina59,50 mm
-
Širina59,50 mm
-
Dubina9 mm
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeUspravno/Vertikalno
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
-
Otpornost na udarce IKIK02
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 918272597
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 918272597
Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Više dokumentacije