• Berker Integro
    • Okviri i NŽ kućišta - Berker Integro
    • 911522569
    EAN
    4011334239642
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Okviri i NŽ kućišta - Berker Integro

    Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna 911522569

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna

    911522569

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      0
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      59,50 mm
    • Širina
      59,50 mm
    • Dubina
      16 mm
    Oprema
    • Sa ulazom za kabal
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno, Usprav­no/Ver­ti­kalno
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Pribor
    • Sa poklopcem okvira
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      integro
    • Pove­zane serije
      integro flow

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 911522569
    PDF
    RoHS report 911522569
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 911522569  | Hager

      Slika proizvoda 911522569

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 911522569  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 911522569

      Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      918282595 - Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat
      918282595
      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat
    • 2
      918282501 - Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, smeđa mat
      918282501
      Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, smeđa mat
    • 3
      918032568 - Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, hrom mat, lakirano
      918032568
      Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, hrom mat, lakirano
    • 4
      918272524 - Okvir, 1-struki, Integro Flow, nehrđajući čelik, lakirano
      918272524
      Okvir, 1-struki, Integro Flow, nehrđajući čelik, lakirano
    • 5
      919882506 - Okvir, 1-struki, sa poklopcem i poljem za natpis, Integro Flow, siva sjajna
      919882506
      Okvir, 1-struki, sa poklopcem i poljem za natpis, Integro Flow, siva sjajna
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina