Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, crna sj 937622510
EAN
4011334338246
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Kutija za ugradnju u zid/strop 7 dostupni proizvodi
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
AT_PUBSwitchingCurrent5 A
Električna struja
-
Nazivna struja5 A
Napon
-
Nazivni napon12 V
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element sa centralnom pločom
Povezivost
-
Vrsta montažeUgrađena instalacija, Montaža vijcima
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina10 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija10 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Tekst
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
RasvjetaZa nadzorni i krug rasvjete
-
Promjena načina rada2-polni off