• Berker Integro
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Integro
    • 937622510
    EAN
    4011334338246
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Integro

    Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, crna sj 937622510

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, crna sj

    937622510

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (5)
    Previous
    Previous
    918272599
    918272599
    Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    918272597
    918272597
    Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    918272595
    918272595
    Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    918272591
    918272591
    Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, smeđa mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 25 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 918272599

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918272597

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna

      0,00 €  / *
    • 918272595

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 918272591

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, smeđa mat

      0,00 €  / *
    • 918272568

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, hrom mat, lakirano

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 918272558

      Okvir, 1-struki, Integro Flow, hrom mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 918272568

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, hrom mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 918272595

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 918272597

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna

      0,00 €  / *
    • 918272599

      Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918192524

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, nehrđajući čelik, lakirano

      0,00 €  / *
    • 918192568

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, hrom mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 918192511

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, smeđa mat

      0,00 €  / *
    • 918192510

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 918192515

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 918192507

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, siva sjajna

      0,00 €  / *
    • 918192519

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918272524

      Okvir, 1-struki, Integro Flow, nehrđajući čelik, lakirano

      0,00 €  / *
    • 918262519

      Okvir, 2-struki, Integro Flow, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918272501

      Okvir, 1-struki, Integro Flow, smeđa mat

      0,00 €  / *
    • 918272510

      Okvir, 1-struki, Integro Flow, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 918272505

      Okvir, 1-struki, Integro Flow, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 918272507

      Okvir, 1-struki, Integro Flow, siva sjajna

      0,00 €  / *
    • 918272509

      Okvir, 1-struki, Integro Flow, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918262524

      Okvir, 2-struki, Integro Flow, nehrđajući čelik, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      5 A
    • Nazivna struja In
      5 A
    Napon
    • Nazivni napon
      12 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9005
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element sa centralnim dijelom
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      10 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      10 mm
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Rasvjeta
      Za nadzorni i krug rasvjete
    • Taster
      Ne
    • Otisak
      Sa oznakom „0"
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Tipka

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 937622510
    PDF
    RoHS report 937622510
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 937622510  | Hager

      Slika proizvoda 937622510

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 937622510  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 937622510

      Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, crna sj

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      937622539 - Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, p.bijela
      937622539
      Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, p.bijela
    • 2
      937522524 - Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, n.čelik
      937522524
      Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, n.čelik
    • 3
      936522510 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna
      936522510
      Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna
    • 4
      936522509 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
      936522509
      Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
    • 5
      937522501 - Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, smeđa
      937522501
      Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, smeđa
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina