Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 3 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 45 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaSmeđa
-
RAL kodSlično kao RAL. 8017
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina55,50 mm
-
Širina55,50 mm
-
Dubina18,60 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijePoklopac centralne ploče
-
Povezani sistemiintegro
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 945162501
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 945162501
Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, smeđa mat
PDF
Više dokumentacije