Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, antracit mat 918032505
EAN
4011334284949
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Prekidači 28 dostupni proizvodi
-
48 dostupni proizvodi
-
Izlaz za utičnicu 56 dostupni proizvodi
-
Slijepi poklopac 7 dostupni proizvodi
-
Kutija za ugradnju u zid/strop 5 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
Pribor
-
Ima polje za označavanjeDa
Kapacitet
-
Broj:1
-
Broj modula1
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Tekst
-
Način instalacijePričvršćivanje stezaljkom
-
OznačavanjeSa poljem za označavanje
-
Serijeflow
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 918032505
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Više dokumentacije