The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Integro
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
    • 945192505
    EAN
    4011334241140
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro

    Antenska kutija za priključke SAT, Integro, antracit mat 945192505

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Antenska kutija za priključke SAT, Integro, antracit mat

    945192505

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Okvir za kućne preki­dače 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Okvir za kućne preki­dače
    • 918272505

      Okvir, 1-struki, Integro Flow, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 918032505

      Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, antracit mat

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
    Prigu­ši­vanje
    • Gubitak pri 2150 MHz
      5 dB
    • Gubitak pri 860 MHz
      4 dB
    • Gubitak pri 2150 MHz
      5 dB
    • Gubitak pri 860 MHz
      4 dB
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Prolazna utič­nica
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cijski pojas
      5 - 2.400 MHz
    Oprema
    • Broj izlaza
      1
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      7021
    Dimen­zije
    • Dubina
      27 mm
    • Ugra­đena dubina
      40 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration 945192505
    PDF
    RoHS report 945192505
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 945192505  | Hager

      Slika proizvoda 945192505

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 945192505  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 945192505

      Antenska kutija za priključke SAT, Integro, antracit mat

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      367,66 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      1993 - S-video modul dodatak, polarno bijela/crna
      1993
      S-video modul dodatak, polarno bijela/crna
    • 2
      945192501 - Antenska kutija za priključke SAT, Integro, smeđa mat
      945192501
      Antenska kutija za priključke SAT, Integro, smeđa mat
    • 3
      945112512 - Antenska kutija za priključke TV, Integro, polarna bijela mat
      945112512
      Antenska kutija za priključke TV, Integro, polarna bijela mat
    • 4
      945812502 - Antenska kutija sa F konektorom, Integro, polarna bijela mat
      945812502
      Antenska kutija sa F konektorom, Integro, polarna bijela mat
    • 5
      845582510 - Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, crna sjajna
      845582510
      Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, crna sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina