Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna 911522565
EAN
4011334242260
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Ulaz za kabal 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula0
Dimenzije
-
Visina59,50 mm
-
Širina59,50 mm
-
Dubina16 mm
Oprema
-
Sa ulazom za kabalDa
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
Materijali
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineSjajno
Pribor
-
Sa poklopcem okviraNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
Način instalacijeZa montažu na zapaljivu površinu, Za NŽ montažu prekidača i tastera
-
Povezane serijeflow