Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna 911512505
EAN
4011334239543
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Ulaz za kabal 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula0
Dimenzije
-
Visina59,50 mm
-
Širina59,50 mm
-
Dubina41 mm
Oprema
-
Sa ulazom za kabalDa
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
Materijali
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineSjajno
Pribor
-
Sa poklopcem okviraNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otporno na udarceNe
Tekst
-
Način instalacijeZa montažu na zapaljivu površinu, Za NŽ montažu uređaja
-
Povezane serijeflow
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 911512505
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Više dokumentacije