Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, hrom 936552568
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Nazivna struja In10 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Materijali
-
BojaKrom
-
RAL kodSlično kao RAL. 9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaKromirano, Lakirano
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element sa centralnim dijelom
Povezivost
-
Vrsta montažeUgrađena instalacija, Montaža vijcima
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki2
Dimenzije
-
Ugrađena dubina10 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija13 mm
Tekst
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
RasvjetaBez iluminacije (ne može se osvijetliti)
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementDupla tipka
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 936552568
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 936552568
Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, hrom
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Više dokumentacije