Prekidač, serijski, Integro, smeđa • 936552501 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker Integro
            • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Integro
            • 936552501
            936552501 - Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, smeđa mat
            936552501 - Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, smeđa mat

            Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, smeđa mat

            936552501

            936552501 - Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, smeđa mat
            936552501 - Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, smeđa mat
            • Preki­dači i utič­nice

            Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, smeđa mat 936552501

            EAN
            4011334240068
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            91883
            91883
            Zaštitna kutija Ø 49 mm, duboka, za Integro module, umetak, siva
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            91933
            91933
            Zaštitna kutija 3-struka, za Integro module, umetci, siva
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            9182001
            9182001
            Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, Integro modularni umeci, siva
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            9191501
            9191501
            Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, 2-struka Integro modularni umeci, siva
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            9191502
            9191502
            Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, 3-struka Integro modularni umeci, siva
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
              10 A
            • Nazivna struja
              10 A
            Napon
            • Nazivni napon
              250 V
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Smeđa
            • RAL kod
              8017
            • Obrada povr­šine
              Mat
            • Mate­rijal
              Termo­plas­tika
            • Obrada
              Neobra­đeno
            Iden­ti­fi­ka­cija
            • Raspored kons­truk­cije
              Osnovni element sa centralnom pločom
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
            Kontrole i indi­ka­tori
            • Broj tipki
              2
            Dimen­zije
            • Ugra­đena dubina
              10 mm
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              13 mm
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Arhi­tek­tura
            • Kontrol­ni/radni element
              Dupla tipka
            Tekst
            • Vrsta veze
              Sa vijčanim stezalj­kama
            • Rasvjeta
              Bez ilumina­cije (ne može se osvi­je­tliti)
            • Promjena načina rada
              Serija

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration 936552501 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration 936552501 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 936552501  | Hager

              Slika proizvoda 936552501

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17

              PDF
              273,46 kB
              Slika Declaration of conformity International 2021-11-19  | Hager

              Declaration of conformity International 2021-11-19

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13

              PDF
              269,32 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              936522501 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, smeđa mat
              936522501
              Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, smeđa mat
            • 2
              936522505 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, antracit mat
              936522505
              Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, antracit mat
            • 3
              936522507 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, siva sjajna
              936522507
              Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, siva sjajna
            • 4
              936522509 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
              936522509
              Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
            • 5
              936522510 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna
              936522510
              Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina