Antenska kutija sa F konektorom, Integro, antracit mat 945812505
EAN
4011334286219
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
4 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Vrsta montažeUgrađena instalacija, Montaža vijcima
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaProlazna utičnica
Oprema
-
Broj izlaza1
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
Dimenzije
-
Dubina33 mm