Prek, kontolni, 2p, 12V, Int Fl/Pu, hr • 937622568 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Integro
  • 937622568

Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, hrom mat

937622568

  • Preki­dači i utič­nice

Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, hrom mat 937622568

EAN
4011334322412
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
918272568
918272568
Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, hrom mat, lakirano
Dodajte u listu
Dodajte u listu
918272591
918272591
Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, smeđa mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
918272595
918272595
Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
918272597
918272597
Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
918272599
918272599
Okvir, 1-struki, sa natpisom "IP44", Integro Flow, polarna bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • Kutija za ugradnju u zid/s­trop 7 dostupni proizvodi
  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Kutija za ugradnju u zid/s­trop
  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
  • 91820

    Zaštitna kutija Ø 45 mm za Integro module, umetak, siva

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 91883

    Zaštitna kutija Ø 49 mm, duboka, za Integro module, umetak, siva

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 91887

    Zaštitna kutija Ø 49 mm, za Integro module, umetak, siva

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 91933

    Zaštitna kutija 3-struka, za Integro module, umetci, siva

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 9182001

    Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, Integro modularni umeci, siva

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 9191501

    Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, 2-struka Integro modularni umeci, siva

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 9191502

    Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, 3-struka Integro modularni umeci, siva

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 91853

    Dihtung, IP44, Integro modularni umeci,crna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    5 A
  • Nazivna struja
    5 A
Napon
  • Nazivni napon
    12 V
Mate­ri­jali
  • Boja
    Krom
  • RAL kod
    9006
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Kromi­rano, Neobra­đeno, Laki­rano
Iden­ti­fi­ka­cija
  • Raspored kons­truk­cije
    Osnovni element sa centralnom pločom
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
Kontrole i indi­ka­tori
  • Broj tipki
    1
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    10 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    10 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP44
Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Tipka
Tekst
  • Način insta­la­cije
    Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama
  • Rasvjeta
    Za nadzorni i krug rasvjete
  • Promjena načina rada
    2-polni off

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,99 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,37 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    936522501 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, smeđa mat
    936522501
    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, smeđa mat
  • 2
    936522505 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, antracit mat
    936522505
    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, antracit mat
  • 3
    936522507 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, siva sjajna
    936522507
    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, siva sjajna
  • 4
    936522509 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
    936522509
    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
  • 5
    936522510 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna
    936522510
    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina