The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Integro
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
    • 945612502
    EAN
    4011334245261
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro

    Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, polarna bijela mat 945612502

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, polarna bijela mat

    945612502

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • NŽ adapter za preki­dače 1 dostupni proizvodi
    • Okvir za kućne preki­dače 4 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • NŽ adapter za preki­dače
    • Okvir za kućne preki­dače
    • 918252512

      Distancer, okrugli, NŽ, Integro Flow, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918262519

      Okvir, 2-struki, Integro Flow, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918272509

      Okvir, 1-struki, Integro Flow, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918192519

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 918032509

      Okvir, 1-struki, sa poljem za natpis, Integro Flow, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Prolazna utič­nica
    Oprema
    • Broj izlaza
      2
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      9010
    Dimen­zije
    • Dubina
      32 mm
    • Ugra­đena dubina
      16,20 mm
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa priključkom u F sistem

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 945612502
    PDF
    RoHS report 945612502
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 945612502  | Hager

      Slika proizvoda 945612502

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 945612502  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 945612502

      Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, polarna bijela mat

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      1984 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij
      1984
      Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij
    • 2
      945572509 - Nosač, 1-struki, za AMP modularne džekove, Integro modul, polarna bijela sjajna
      945572509
      Nosač, 1-struki, za AMP modularne džekove, Integro modul, polarna bijela sjajna
    • 3
      945572505 - Nosač, 1-struki, za AMP modularne džekove, Integro modul, antracit sjajna
      945572505
      Nosač, 1-struki, za AMP modularne džekove, Integro modul, antracit sjajna
    • 4
      1994 - VGA modul dodatak, polarno bijela/crna
      1994
      VGA modul dodatak, polarno bijela/crna
    • 5
      1985 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
      1985
      Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina