Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna 13237009
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 73 dostupni proizvodi -
Utičnica 61 dostupni proizvodi -
Tipka 50 dostupni proizvodi -
HDMI utičnica 4 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 13 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
- Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju
- Utičnica
- Tipka
- HDMI utičnica
- Senzorski element za senzor pokreta
- Vremenski prekidač za bus sistem
- Dimer
- Osnovni element senzora pokreta
- Dodirna tipka za bus sistem
- Informacijski svjetlosni signal za prekidače
- Sobni termostat
- Centralni element za tajmer/vremenski prekidač
- Kutija za antensku utičnicu
- Senzor pokreta za bus sistem
- Kontrolna jedinica za žaluzine
- Dodatna oprema/rezervni dijelovi za bus sistem
- Centralna ploča za modul informacionog svjetlosnog signala
- VGA utičnica
- Centralni element za odlagač hotelske kartice
- Inteligentni upravljački element
- Centralni element za instalacije u bolnice/klinike
- Taster/prekidač
- Utičnica sa RCCB (FID sklopkom)
- Automatski kontroler za sistem upravljanja rasvjetom
- Prelazni adapter za prekidače
- Elektronski prekidač
- Centralni element za prekidač/taster
- Slijepi poklopac
- Sobni satni termostat
- Umetak za komunikacijsku tehnologiju
- Prekidač
- Pribor/rezervni dijelovi za prekidače
-
14721404Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, aluminij mat, lak
-
14327003Centralna ploča za sig.i kom.uređaje Ø22, 5 mm, sistem cent.pl, aluminij mat lak
-
14921909Centralna ploča za LWL spojnicu simplex SC, polarna bijela mat/pliš
-
146102Centralna ploča za dupli modul Reichle&De-Massari, bijela sjajna
-
146109Centralna ploča za dupli modul Reichle&De-Massari, polarna bijela sjajna
-
14611909Centralna ploča za dupli modul Reiche&De-Massari džekove, p.bijela pliš
-
148002Centralna ploča za LWL spojnice duplex SC, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
-
148009Centralna ploča za LWL spojnice duplex SC, sistem centralnih ploča, pb sjajna
-
14801909Centralna ploča za LWL spojnicu duplex SC, polarna bijela mat/pliš
-
147202Centralna ploča za 1 ili 2 pojedinačna modula Reichle&De-Massari, bijela sjajna
-
147209Centralna ploča za 1 ili 2 pojedinačna modula Reichle&De-Massari, pb sjajna
-
14631909Centralna ploča za dupli modul AMP džekove, polarna bijela mat/pliš
-
14721606Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, antracit mat/pliš
-
14721909Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, p.bijela/pliš
-
14271404Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
-
14271606Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, K.1/K.5, antracit mat
-
14271909Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
146302Centralna ploča za AMP modularne džekove, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
-
146309Centralna ploča za AMP modularne džekove, sistem centralnih ploča, pb sjajna
-
14631404Centralna ploča za dupli modul AMP džekove, aluminij mat, lakirano
-
6768757006Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, K.1, antracit mat, lakirano
-
47157006Utičnica, SCHUKO, K.1, antracit mat, lakirano
-
47287109Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, K.1, polarna bijela sjajna
-
47477106Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, K.1, antracit mat
-
47477109Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
-
47517206Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.1, antracit mat, lakirano
-
47517209Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
-
47517106Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.1, antracit mat, lakirano
-
47517109Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
-
6765757006Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, K.1, antracit mat, lakirano
-
6765757009Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
-
47357009Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
-
6768757009Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
-
41157006Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.1, antracit mat, lakirano
-
41157009Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.1, polarna bijela sjajna
-
41357006Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.1, antracit mat, lakirano
-
41357009Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
-
47157013Utičnica, ŠUKO, K.1, zelena sjajna
-
47157014Utičnica, ŠUKO, K.1, narandžasta sjajna
-
47157015Utičnica, ŠUKO, K.1, crvena sjajna
-
16617109Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, K.1, polarna bijela sjajna
-
14057009Tipka, K.1, polarna bijela sjajna
-
14967009Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, K.1, p.bijela sjajna
-
14057004Tipka, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
-
14057003Tipka, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
-
14057006Tipka, K.1, antracit mat, lakirano
-
14257104Tipka sa oznakom "0", K.5, nehrđajući čelik
-
14257103Tipka sa oznakom "0", K.5, aluminij, aluminij eloksiran
-
16517309Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "ključ", K.1, p.bijela sjajna
-
16517209Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "zvono", K.1, p.bijela sjajna
-
16517109Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "svjetlo", K.1, p.bijela sjajna
-
14377009Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, polarna bijela sjajna
-
14157104Tipka, sa 5 simbola, s poljem za natpis, K.5, n. čelik, metalna mat površina
-
14157103Tipka, sa 5 simbola, s poljem za natpis, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
-
14157106Tipka, sa 5 simbola, s poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakirano
-
14157109Tipka, sa 5 simbola, s poljem za natpis, K.1, polarna bijela sjajna
-
14057109Tipka, sa simbolom strelice, K.1, polarna bijela sjajna
-
14057106Tipka, sa simbolom strelice, K.1, antracit mat, lakirano
-
14377004Tipke, sa crvenom indikacijom, K.5, nehrđajući čelik mat
-
14377003Tipke, sa crvenom indikacijom, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85341279Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.1, polarna bijela sjajna
-
85341275Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.1, antracit mat, lakirano
-
85341277Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85341273Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.5, nehrđajući čelik, lakirano
-
85341179Senzor pokreta, 1.1m, K.1, polarna bijela sjajna
-
85341175Senzor pokreta, 1.1m, K.1, antracit mat
-
85341177Senzor pokreta, 1.1m, K.1, aluminij mat
-
85341173Senzor pokreta, 1.1m, K.5, nehrđajući čelik, lakirano
-
85342179Senzor pokreta, 2.2m, K.1, polarna bijela sjajna
-
85342175Senzor pokreta, 2.2m, K.1, antracit mat, lakirano
-
85342177Senzor pokreta, 2.2m, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85342173Senzor pokreta, 2.2m, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
-
85342279Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, K.1, polarna bijela sjajna
-
85342275Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, K.1, antracit mat, lakirano
-
85342277Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85342273Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
-
85745279Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, K.1, polarna bijela sjajna
-
85745275Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, K.1, antracit mat, lakirano
-
85745277Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85745273Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
-
85745179Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, K.1, p.bijela sjajna
-
85745175Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, K.1, antracit mat, lak
-
85745177Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, K.5, aluminij mat, lak
-
85745173Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, K.5, n.čelik mat, lak
-
85145179Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, K.1, polarna bijela sjajna
-
85145175Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, K.1, antracit mat, lakirano
-
85145177Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85145173Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
-
85146179Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, K.1, polarna bijela sjajna
-
85146175Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, K.1, antracit mat, lakirano
-
85146177Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85146173Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
-
85648179Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, K.1, polarna bijela sjajna
-
85648175Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, K.1, antracit mat, lakirano
-
85648177Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85648173Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
-
85245175Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, K.1, antracit mat, lakirano
-
85245179Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, K.1, polarna bijela sjajna
-
20267106Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, K.1, antracit mat, lakirano
-
20267109Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, K.1, polarna bijela sjajna
-
20317109Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, K.1, p.bijela sjajna
-
20317106Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, K.1, antracit mat
-
20347109Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, K.1, polarna bijela sjajna
-
20347106Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, K.1, antracit mat
-
20307106Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, K.1, antracit mat
-
20307109Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, K.1, p.bijela sjajna
-
16347109Centralna ploča za mehanički tajmer 15 min, K.1, p.bijela sjajna
-
16347106Centralna ploča za mehanički tajmer 15 min, K.1, antracit mat
-
16347103Centralna ploča za mehanički tajmer 15 min, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
-
16347104Centralna ploča za mehanički tajmer 15 min, K.5, nehrđajući čelik
-
16357109Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.1, polarna bijela sjajna
-
16357106Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.1, antracit mat, lakirano
-
16357103Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
-
16357104Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.5, nehrđajući čelik
-
85345179Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.1, polarna bijela sjajna
-
85345175Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.1, antracit mat, lakirano
-
85345177Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85345173Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.5, n.čelik, lakirano
-
85346179Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, K.1, polarna bijela sjajna
-
85346175Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, K.1, antracit mat, lakirano
-
85346177Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85346173Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, K.5, n.čelik mat
-
85241179Taster za žaluzine, K.1, polarna bijela sjajna
-
85241175Taster za žaluzine, K.1, antracit mat, lakirano
-
85241177Taster za žaluzine, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85241173Taster za žaluzine, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
-
85221100Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro
-
85741179Tajmer za žaluzine, sa displejem, K.1, polarna bijela sjajna
-
85741175Tajmer za žaluzine, sa displejem, K.1, antracit mat, lakirano
-
11677009Centralna ploča za svjetlosni signal E14, K.1, polarna bijela sjajna
-
11677006Centralna ploča za svjetlosni signal E14, K.1, antracit mat, lakirano
-
11657009Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.1, p.bijela sjaj
-
11657006Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.1, antracit mat
-
11657003Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.5, aluminij mat
-
11657004Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.5, n.čelik mat
-
85141179Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.1, polarna bijela sjajna
-
85141175Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.1, antracit mat, lakirano
-
85141177Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85141173Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
-
85142179Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, K.1, polarna bijela sjajna
-
85142175Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, K.1, antracit mat, lakirano
-
85142177Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, K.5, aluminij mat, lakirano
-
85142173Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
-
15057009Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, p.bijela sjajna
-
15057006Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, antracit mat, lakirano
-
15057003Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.5, aluminij mat, lakirano
-
15057004Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
-
15047109Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, p.bijela sjajna
-
15047106Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, antracit mat, lakirano
-
15047103Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.5, aluminij mat, lakirano
-
15047104Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.5, nehrđajući čelik mat
-
11477009Centralna ploča za potezni prekidač/taster, K.1, polarna bijela sjajna
-
11477006Centralna ploča za potezni prekidač/taster, K.1, antracit mat
-
75940485Centralna ploča za jezgro senzora, sistem centralnih ploča, B.3/B.7, antr mat
-
75940483Centralna ploča za jezgro senzora, sistem centralnih ploča, B.3/B.7, alu mat
-
75940403Centralna ploča za jezgro senzora, sistem centralnih ploča, KNX, n.čelik mat
-
75940489Centralna ploča za jezgro senzora, sistem centralnih ploča, S.1/B.3/B.7, pb mat
Vezani proizvodi
-
3315427009Utičnica, HDMI, K.1, polarna bijela sjajna
-
3315437009Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, K.1, polarna bijela sjajna
-
3315407009Utičnica, VGA, K.1, polarna bijela sjajna
-
85655279KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, K.1, polarna bijela sjajna
-
85656279KNX-radioemiter, zidni, 2-struki, ravni, quicklink, K.1, polarna bijela sjajna
-
6765107009Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, K.1, p.bijela sj
-
6768777109Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, K.1, p.bijela sjajna
-
6765097009Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, K.1, p.bijela
-
6765097015Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, K.1, crvena
-
6765097013Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, K.1, zelena sjajna
-
6765097014Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, K.1, narandžasta
-
41097009Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, p.bijela sjajna
-
3315417009Utičnica, VGA, na vijak, K.1, polarna bijela sjajna
Tehničke karakteristike
-
Broj:2
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina151,50 mm
-
Širina87 mm
-
Dubina9,90 mm
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Položaj za montažu/spajanjeUspravno/Vertikalno
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 13237009
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 13237009
Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Otkrijte više o ovom programu proizvoda
-
5
-
1
13837009Okvir, 4-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna -
2
13137006Okvir, 1-struki, K.1, antracit mat, lakirano -
3
13737006Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano -
4
13337006Okvir, 3-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano -
5
13737009Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna