• Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • 29537009
    EAN
    4011334414490
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1

    LED signalno svjetlo, bijela, K.1, polarna bijela sjajna 29537009

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    LED signalno svjetlo, bijela, K.1, polarna bijela sjajna

    29537009

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 5 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 20 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
    • 19058001

      Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci

      0,00 €  / *
    • 19058002

      Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci

      0,00 €  / *
    • 19058003

      Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci

      0,00 €  / *
    • 19058004

      Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci

      0,00 €  / *
    • 19058005

      Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 13537009

      Okvir, 5-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13137009

      Okvir, 1-struki, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13637009

      Okvir, 2-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13537006

      Okvir, 5-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13437006

      Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13337006

      Okvir, 3-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13937006

      Okvir, 5-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13837006

      Okvir, 4-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13737006

      Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13637006

      Okvir, 2-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13097009

      Okvir, sa velikim izrezom, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13437009

      Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13337009

      Okvir, 3-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13937009

      Okvir, 5-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13837009

      Okvir, 4-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13737009

      Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13237006

      Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13137006

      Okvir, 1-struki, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13237009

      Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13097006

      Okvir, sa velikim izrezom, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      230 V
    Snaga
    • Apsor­bi­rana snaga
      1 W
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      LED
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      70 mm
    • Širina
      70 mm
    • Dubina
      50 mm
    Veza
    • Presjek vodiča
      2,50 - 2,50 mm²
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Može se koris­titi kao taster
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 29537009
    PDF
    RoHS report 29537009
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 29537009  | Hager

      Slika proizvoda 29537009

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 29537009  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 29537009

      LED signalno svjetlo, bijela, K.1, polarna bijela sjajna

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)  | Hager

      Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      792,84 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      382,92 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      1686 - LED-lampica, modul umetak, bijela
      1686
      LED-lampica, modul umetak, bijela
    • 2
      1675 - Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
      1675
      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
    • 3
      303650 - Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
      303650
      Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
    • 4
      3037 - Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
      3037
      Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
    • 5
      3036 - Jezgro izmjeničnog univerzalnog prekidača 10AX/250V, IP20, PŽ
      3036
      Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina