The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker K.1
    • Utič­nice - Berker K.1
    • 41157009
    EAN
    4011334263470
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker K.1

    Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.1, polarna bijela sjajna 41157009

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.1, polarna bijela sjajna

    41157009

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      31 mm
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima, Montaža kralama
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      SCHUKO
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Ne
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 41157009
    PDF
    RoHS report 41157009
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 41157009  | Hager

      Slika proizvoda 41157009

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 41157009  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 41157009

      Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.1, polarna bijela sjajna

      PDF
    • Deklaracija o performansama

      Slika Deklaracija o performansama en-GB 2026-02-20  | Hager

      Deklaracija o performansama en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-05  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      47397115 - Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis EDV, K.1, crvena sjajna
      47397115
      Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis EDV, K.1, crvena sjajna
    • 2
      47157013 - Utičnica, ŠUKO, K.1, zelena sjajna
      47157013
      Utičnica, ŠUKO, K.1, zelena sjajna
    • 3
      41097009 - Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, p.bijela sjajna
      41097009
      Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.1, p.bijela sjajna
    • 4
      41107009 - Utičnica, ŠUKO, kon.LED, sa poljem za nat i zašt.za djecu, K.1, p.bijela sjajna
      41107009
      Utičnica, ŠUKO, kon.LED, sa poljem za nat i zašt.za djecu, K.1, p.bijela sjajna
    • 5
      47477106 - Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, K.1, antracit mat
      47477106
      Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, K.1, antracit mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina