Tipke, sa crvenom indik, K.1, p.bijela • 14377009 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

        Menu
        • Katalog
        • Rješenja
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
          • Rješenja
          • Aplikacija naših rješenja
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi
            • Pogledajte sve
            witty punjači
            Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
            Saznajte više
          • Za Vaš projekat
            • Porodična kuća
            • Kancelarije
            • Hotel
            • Trgovine
            • Višespratnice
            • Pogledajte sve
            witty punjači
            Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
            Saznajte više
          • Rješenja za vaš posao
            • Instalateri
            • Projektanti
            • Arhitekti
            • Izrada elektro ormara
            • Sistem integratori
            • Krajnji korisnici
            • Pogledajte sve
            witty punjači
            Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
            Saznajte više
          • Reference
            witty punjači
            Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
            Saznajte više
          • Pogledajte sve
        • Alati
          hagercad
          Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
          Otkrijte više
          • Alati
          • BIM (Building Information Modeling)
            hagercad
            Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
            Otkrijte više
          • Hagercad 6
            hagercad
            Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
            Otkrijte više
          • Pogledajte sve
        • Inspiracija i informacije
          Katalozi | Brošure
          Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
          Saznajte više
          • Inspiracija i informacije
          • Dokumentacija
            Katalozi | Brošure
            Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
            Saznajte više
          • Trening
            Katalozi | Brošure
            Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
            Saznajte više
          • Pogledajte sve
        • Podrška
          Kontakt formular
          Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
          Kontaktirajte nas
          • Podrška
          • Pitanja
            • witty punjači za električna vozila
            • Generalna, opšta pitanja
            • Pogledajte sve
            Kontakt formular
            Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
            Kontaktirajte nas
          • Pogledajte sve
        • O nama
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
          • O nama
          • Vijesti
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Održivost
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Kontakt osobe
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Kontakt
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Newsletter
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Noviteti
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Pogledajte sve
        • Pogledajte sve kategorije
        Account
        • Katalog
        • Preki­dači i utič­nice
        • Berker K.1
        • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
        • 14377009
        14377009 - Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, polarna bijela sjajna
        14377009 - Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, polarna bijela sjajna

        Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, polarna bijela sjajna

        14377009

        14377009 - Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, polarna bijela sjajna
        14377009 - Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, polarna bijela sjajna
        • Preki­dači i utič­nice

        Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, polarna bijela sjajna 14377009

        EAN
        4011334268000
        Pakovanje
        10 Komadi
        Cijena
        na zahtjev

        You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

        Dodajte u listu
        Dodajte u listu

        Prijava za kreaciju liste proizvoda

        Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

        Kreirajte račun Prijava
        • Dodaci
        • Tehničke karakteristike
        • Ekološka vrijednost
        • Dokumentacija
        • Više proizvoda
        Preuzmite tehnički list

        Kompletirajte vaš sistem

        Obavezni dodaci

        Previous
        Previous
        303550
        303550
        Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu
        303808
        303808
        Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu
        5035
        5035
        Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim klem
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu
        503501
        503501
        Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu
        503503
        503503
        Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu

        Kompletirajte vaš sistem

        Tehničke karakteristike

        Arhi­tek­tura
        • Kontrol­ni/radni element
          Dupla tipka
        Mate­ri­jali
        • Boja
          Polarna bijela
        • RAL kod
          9010
        • Obrada povr­šine
          Sjajno
        • Mate­rijal
          Termo­plas­tika
        • Obrada
          Neobra­đeno
        Dimen­zije
        • Visina
          55 mm
        • Širina
          71 mm
        • Dubina
          25 mm
        Pove­zi­vost
        • Vrsta montaže
          Montaža stezalj­kama
        Oprema
        • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
          Da
        Pribor
        • Ima polje za ozna­ča­vanje
          Ne
        Sigur­nost
        • Ingress Protec­tion (IP) klasa
          IP20
        • Otpor­nost na udarce IK
          IK05
        • Pove­zani sistemi
          Berker K.x
        Tekst

        Ekološka vrijednost

        Usklađeno sa RoHS Da
        Usklađeno sa REACH Da
        Bez halogena Da

        Certifikati i dokumenti

        REACH-declaration 2023-10-20 (english)
        PDF
        32,93 kB
        RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
        PDF
        33,35 kB

        Downloadi

        • Slika proizvoda

          Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

          Slika 14377009  | Hager

          Slika proizvoda 14377009

        • Deklaracija o usklađenosti

          Slika Declaration of conformity International 2021-07-28  | Hager

          Declaration of conformity International 2021-07-28

          Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27

          PDF
          192,31 kB
        Više dokumentacije

        Otkrijte više o ovom programu proizvoda

          5
        • 1
          3031 - Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
          3031
          Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
        • 2
          3036 - Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
          3036
          Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
        • 3
          3037 - Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
          3037
          Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
        • 4
          3966 - Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
          3966
          Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
        • 5
          303550 - Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
          303550
          Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

        Proizvodi i rješenja

        • E-katalog
        • Distribucija energije
        • Upravljanje energijom
        • Upravljanje kablovima
        • Rješenja za sobe
        • Prekidači i utičnice
        • Pametni domovi

        Kontakt i podrška

        • Kontaktirajte nas
        • FAQ / Pitanja
        • Alati
        • Trening
        • Newsletter
        • Kontakt osobe

        Više o kompaniji

        • O nama
        • Naše reference
        • Održivost
        • Testirano i pouzdano
        • Vijesti
        • Noviteti

        Ko smo mi

        Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

         

        Više o nama

        • Privatnost
        • Cookies
        • Hagergroup
        • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

        Hager d.o.o.
        Igmanska b.b.
        71320 Vogošća
        Bosna i Hercegovina