- KNX radio - quicklink
- Senzori pokreta i prisustva
- Vidjeti više
Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.5, aluminij mat, lakirano 85345177
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (6)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 46 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Preporučena visina ugradnje1,10 - 1,10 m
-
Visina nakon ugradnje1,10 - 1,10 m
-
Podržani način konfiguracijequicklink
-
Minimalni radni ciklus1 s
-
Maksimalni radni ciklus180 min
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuDa
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
-
Ugao detekcije podesiv45 - 90 °
-
Horizontalni ugao detekcije90 - 180
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
MaterijalTermoplastika
-
BojaAluminij
-
RAL kodSlično kao RAL. 9006
-
FunkcijaUpozorenje prije isključenja na umetcima za dimere, S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva, Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta, Sa bravom, Party funkcija za uključivanje 2 sata, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
Maks. opseg prijenosa frontalno12 m
-
Maks. domet transmisije bočno8 m
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85345177
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 85345177
Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.5, aluminij mat, lakirano
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB -
KNX baza proizvoda
KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Vodič za primjenu
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04
PDF317,13 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04
PDF327,96 kB