• Berker K.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker K.1
    • 15047106
    EAN
    4011334297246
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker K.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker K.5
    • Vidjeti više

    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, antracit mat, lakirano 15047106

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, antracit mat, lakirano

    15047106

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Ključ
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7021
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno, Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      55 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      30 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Koristi se u višoj IP klasi
      IP44 u kombi­na­ciji sa setom za plom­bi­ranje
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Poklopac centralne ploče
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 15047106
    PDF
    RoHS report 15047106
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 15047106  | Hager

      Slika proizvoda 15047106

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 15047106  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 15047106

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, antracit mat, lakirano

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85241177 - Taster za žaluzine, K.5, aluminij mat, lakirano
      85241177
      Taster za žaluzine, K.5, aluminij mat, lakirano
    • 2
      85741175 - Tajmer za žaluzine, sa displejem, K.1, antracit mat, lakirano
      85741175
      Tajmer za žaluzine, sa displejem, K.1, antracit mat, lakirano
    • 3
      85741179 - Tajmer za žaluzine, sa displejem, K.1, polarna bijela sjajna
      85741179
      Tajmer za žaluzine, sa displejem, K.1, polarna bijela sjajna
    • 4
      85241179 - Taster za žaluzine, K.1, polarna bijela sjajna
      85241179
      Taster za žaluzine, K.1, polarna bijela sjajna
    • 5
      15047104 - Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.5, nehrđajući čelik mat
      15047104
      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.5, nehrđajući čelik mat
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina