Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, K.5, aluminij mat, lakirano 85342277
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (6)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 46 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Visina nakon ugradnje2,20 - 2,20 m
-
Visina montaže/sklapanja34 mm
-
Vrsta senzoraSenzor pokreta
-
Promjer detekcije na podu0 - 0 m
-
Ugao detekcije podesiv45 - 90 °
-
BojaAluminij
-
Obrada površineMat
-
ObradaLakirano
-
MaterijalTermoplastika
-
Maks. opseg prijenosa frontalno8 m
-
Maks. domet transmisije bočno6 m
-
Podesiva odzivna svjetlinaDa
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
FunkcijaS memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva, Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta, Sa bravom, Party funkcija za uključivanje 2 sata
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85342277
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 85342277
Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, K.5, aluminij mat, lakirano
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 8534xx - IR motion detector comfort (EN, 2022-04)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-04-28
PDF1,89 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-02-15
PDF1,01 MB