Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.5, n.čelik mat 11657004
EAN
4011334276029
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 42 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaNehrđajući čelik
-
RAL kod9022
-
Obrada površineMat
-
MaterijalNehrđajući čelik, Termoplastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
Veza
-
Vrsta utičnice za lampeE10
Dimenzije
-
Promjer izreza27,20 mm
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
Način instalacijeCentralna ploča za plug in fiksiranje
-
OznačavanjeBez polja za označavanje
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiBerker K.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 11657004
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 11657004
Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.5, n.čelik mat
PDF
Više dokumentacije