The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker K.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker K.1
    • 14057109
    EAN
    4011334265504
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker K.1

    Tipka, sa simbolom strelice, K.1, polarna bijela sjajna 14057109

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Tipka, sa simbolom strelice, K.1, polarna bijela sjajna

    14057109

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Tipka
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      55 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      25 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP44
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa taktilnim simbolom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14057109
    PDF
    RoHS report 14057109
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 14057109  | Hager

      Slika proizvoda 14057109

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 14057109  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 14057109

      Tipka, sa simbolom strelice, K.1, polarna bijela sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      14357204 - Tipke, 4 simbola strelice, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
      14357204
      Tipke, 4 simbola strelice, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
    • 2
      14357206 - Tipke, 4 simbola strelice, K.1, antracit mat, lakirano
      14357206
      Tipke, 4 simbola strelice, K.1, antracit mat, lakirano
    • 3
      15047106 - Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, antracit mat, lakirano
      15047106
      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, antracit mat, lakirano
    • 4
      14357106 - Tipke, 2 simbola strelice, K.1, antracit mat, lakirano
      14357106
      Tipke, 2 simbola strelice, K.1, antracit mat, lakirano
    • 5
      14357104 - Tipke, 2 simbola strelice, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
      14357104
      Tipke, 2 simbola strelice, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina