The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • 16347104
    EAN
    4011334282167
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.5
    • Vidjeti više

    Centralna ploča za mehanički tajmer 15 min, K.5, nehrđajući čelik 16347104

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za mehanički tajmer 15 min, K.5, nehrđajući čelik

    16347104

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Roti­ra­jući
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Nehr­đa­jući čelik
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9022
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Nehr­đa­jući čelik
    Dimen­zije
    • Visina
      56,10 mm
    • Širina
      70,50 mm
    • Dubina
      22 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Poklopac centralne ploče
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16347104
    PDF
    RoHS report 16347104
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 16347104  | Hager

      Slika proizvoda 16347104

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 16347104  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 16347104

      Centralna ploča za mehanički tajmer 15 min, K.5, nehrđajući čelik

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      1686 - LED-lampica, modul umetak, bijela
      1686
      LED-lampica, modul umetak, bijela
    • 2
      1675 - Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
      1675
      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
    • 3
      303650 - Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
      303650
      Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
    • 4
      3037 - Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
      3037
      Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
    • 5
      3036 - Jezgro izmjeničnog univerzalnog prekidača 10AX/250V, IP20, PŽ
      3036
      Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina