Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.5, aluminij mat 11657003
EAN
4011334377634
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
5101
Taster i svjetlosni signal E10, jezgro
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 42 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
Veza
-
Vrsta utičnice za lampeE10
Dimenzije
-
Promjer izreza27,20 mm
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
Način instalacijeCentralna ploča za plug in fiksiranje
-
OznačavanjeBez polja za označavanje
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiBerker K.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 11657003
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 11657003
Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.5, aluminij mat
PDF
Više dokumentacije