The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • 16347103
    EAN
    4011334377955
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.5
    • Vidjeti više

    Centralna ploča za mehanički tajmer 15 min, K.5, aluminij, aluminij eloksiran 16347103

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za mehanički tajmer 15 min, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

    16347103

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Roti­ra­jući
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Aluminij
    • Obrada
      Anodi­zi­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      56,10 mm
    • Širina
      70,50 mm
    • Dubina
      22 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Poklopac centralne ploče
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 16347103
    PDF
    RoHS report 16347103
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 16347103  | Hager

      Slika proizvoda 16347103

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 16347103  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 16347103

      Centralna ploča za mehanički tajmer 15 min, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85121200 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
      85121200
      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
    • 2
      85121100 - Prekidač, elektronski, 1-struki (R,L,C,LED), jezgro
      85121100
      Prekidač, elektronski, 1-struki (R, L, C, LED), jezgro
    • 3
      1686 - LED-lampica, modul umetak, bijela
      1686
      LED-lampica, modul umetak, bijela
    • 4
      1675 - Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
      1675
      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
    • 5
      303650 - Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
      303650
      Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina