Tipke, S.1, bijela sjajna • 16238982 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
  • 16238982
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
15078982 - Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1, bijela sjajna
15078982
Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1, bijela sjajna
2
168601 - LED sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0.40mA, crna
168601
LED sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0.40mA, crna
3
16208982 - Tipka, S.1, bijela sjajna
16208982
Tipka, S.1, bijela sjajna
4
16221909 - Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16221909
Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
5
1818 - Polucilindrični profil, dodatak za ključ
1818
Polucilindrični profil, dodatak za ključ

Tipke, S.1, bijela sjajna

16238982

  • Preki­dači i utič­nice

Tipke, S.1, bijela sjajna 16238982

EAN
4011334277224
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
303550
303550
Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
303808
303808
Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
Dodajte u listu
Dodajte u listu
5035
5035
Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim klem
Dodajte u listu
Dodajte u listu
503808
503808
Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Bijelo
  • RAL kod
    1013
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Duro­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Tekst
  • Otisak
    Bez otiska/nat­pisa
  • Način insta­la­cije
    Prič­vr­š­ći­vanje stezaljkom
Oprema
  • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža stezalj­kama
  • Pove­zani sistemi
    Berker S.x/B.x

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 16238982  | Hager

    Slika proizvoda 16238982

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-27

    PDF
    244,73 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    3031 - Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
    3031
    Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
  • 2
    3036 - Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
    3036
    Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
  • 3
    3037 - Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
    3037
    Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
  • 4
    3966 - Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
    3966
    Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
  • 5
    303550 - Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
    303550
    Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina