Slijepi poklopac s cent.pločom, B7, alu • 10091404 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker B.3
  • Dodatni proizvodi - Berker B.3
  • 10091404

Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.7, aluminij mat

10091404

  • Preki­dači i utič­nice

Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.7, aluminij mat 10091404

EAN
4011334219484
Pakovanje
20 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Aluminij
  • RAL kod
    9006
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Obrada
    Laki­rano
Dimen­zije
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Dubina
    11,60 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    Berker S.x/B.x

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 10091404  | Hager

    Slika proizvoda 10091404

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-20  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-20

    PDF
    292,18 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    147402 - Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
    147402
    Centralna ploča za 6-polnu utičnicu, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
  • 2
    513102 - Svjetlosni signal E14, jezgro
    513102
    Svjetlosni signal E14, jezgro
  • 3
    10091414 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.7, aluminij mat
    10091414
    Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.7, aluminij mat
  • 4
    10091606 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
    10091606
    Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
  • 5
    10091616 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.3/B.7, antracit
    10091616
    Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.3/B.7, antracit

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina