Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano 16281404
EAN
4011334226192
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
Način instalacijePričvršćivanje stezaljkom
-
OznačavanjeSa poljem za označavanje
-
RasvjetaZa nadzorni i krug rasvjete
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloDa
Pribor
-
Ima polje za označavanjeDa
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
-
Povezani sistemiBerker S.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16281404
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-07-28
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Više dokumentacije