Rahmen 4fach R.1 Acryl orange transparent/polarweiß glänzend 10142339
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einsatz - Schalter 18 Produkte verfügbar
-
Dimmer 12 Produkte verfügbar
-
Einsatz - Taster 18 Produkte verfügbar
-
Steckdose 51 Produkte verfügbar
-
Zeitschaltuhr 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 201 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
- Einsatz - Schalter
- Dimmer
- Einsatz - Taster
- Steckdose
- Zeitschaltuhr
- LED-Signallicht / Drucktaster
- FI-Schutzschalter
- Dreistufen-Schalter
- Blindverschluss
- Zentralstück für Lichtsignal
- Raum-/Uhrenthermostat
- Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch
- Taste
- Bussystem-Tastwippe
- Bewegungsmelder Nebenstelle
- Steuereinsatz
- Bussystem-Zeitschaltuhr
- Bewegungsmelder
- USB-Spannungsversorgung
- Tragplatte
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Datenanschlussdose/-module
- Antennensteckdose
- Raumtemperaturregler
- Jalousieschalter/-taster
- Abdeckungen, Wippen, Zentralstücke
- Jalousie-Einsatz/-Aufsatz
- Zentralstück
- Zubehör
-
3032
Ausschalter 2polig
20,40 € / Stück* -
3035
Serienschalter
15,30 € / Stück* -
3036
Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung
9,60 € / Stück* -
3037
Kreuzschalter
20,40 € / Stück* -
3966
Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX
18,20 € / Stück* -
303212
Ausschalter 2polig 16 A
25,10 € / Stück* -
303303
Ausschalter 3polig 16A/400V
36,20 € / Stück* -
303516
Serienschalter Aus 16 AX
27,00 € / Stück* -
303550
Serienschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
15,30 € / Stück* -
303616
Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung
15,50 € / Stück* -
303650
Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
10,10 € / Stück* -
303808
Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen
26,50 € / Stück* -
382610
Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
68,80 € / Stück* -
383620
Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
72,90 € / Stück* -
633023
Wippenschalter 3 x 1-polig Aus Modul-Einsätze
0,00 € / * -
30350116
Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX, Tragring rund
31,70 € / Stück* -
30360116
Aus-/Wechselschalter 16 AX, Tragring rund
15,50 € / Stück* -
30370116
Kreuzschalter 16 AX, Tragring rund
36,20 € / Stück*
-
2874
Tronic-Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik
0,00 € / * -
2875
Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik
0,00 € / * -
283010
Drehdimmer Hauselektronik
0,00 € / * -
286010
Drehdimmer Hauselektronik
0,00 € / * -
286110
Universal-Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik
0,00 € / * -
286210
Universal-Drehdimmer-Nebenstelle mit Softrastung Hauselektronik
0,00 € / * -
286710
Tronic-Drehdimmer Hauselektronik
0,00 € / * -
85421100
Universal Tastdimmer 1fach (R,L, C, LED)
94,00 € / Stück* -
85421101
Universal Tastdimmer 1fach (R,L, C, LED), Tragring rund
96,90 € / Stück* -
85421200
Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R,L, C, LED)
143,10 € / Stück* -
85421201
Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R,L, C, LED), Tragring rund
147,30 € / Stück* -
85422100
Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht
171,60 € / Stück*
-
5031
UP Wipptaster, 1-polig 10A/250V
10,80 € / Stück* -
5035
Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme
18,10 € / Stück* -
5036
Taster Wechsler
11,30 € / Stück* -
5051
Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsatz 10 A Schließer Modul-Einsätze
0,00 € / * -
5056
Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsatz 10 A Wechsler, Öffner oder Schließer
0,00 € / * -
385620
Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
72,90 € / Stück* -
395619
Zugtaster Wechsler 10 AX mit separatem Meldekontakt
23,40 € / Stück* -
503101
Taster Schließer mit zwei Meldekontakten
17,10 € / Stück* -
503150
Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
11,30 € / Stück* -
503203
Taster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
28,10 € / Stück* -
503404
Gruppen-Wippentaster Modul-Einsätze
28,90 € / Stück* -
503501
Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
20,80 € / Stück* -
503503
Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
28,40 € / Stück* -
503808
Serientaster 2 Wechsler mit getrennten Eingangsklemmen
28,60 € / Stück* -
505101
Tastereinsatz f. Hotelcard-Schaltaufsatz, 10 A, Schließer mit 2 Meldekontakten
0,00 € / * -
505203
Tastereinsatz f. Hotelcard-Schaltaufs. 10 A Öffner/Schließer, getr. Eingangskl.
0,00 € / * -
16402045
Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 schwarz, glänzend
95,20 € / Stück* -
16402089
Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 polarweiß, glänzend
95,20 € / Stück*
-
41092045
Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungsl. u. erh.BS Serie R.Classic schwarz,gl.
73,80 € / Stück* -
41092089
Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Serie R.Classic polarweiß, glänzend
72,70 € / Stück* -
41102003
Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 grün, gl.
35,70 € / Stück* -
41102007
Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erhöh. Berührungsschutz R.1/R.3 orange, gl.
35,70 € / Stück* -
41102017
Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, beleuchtet, R.x orange
0,00 € / * -
41102022
Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 rot, gl.
35,70 € / Stück* -
41102045
Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend
35,70 € / Stück* -
41102089
Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend
30,90 € / Stück* -
41232045
Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend
13,20 € / Stück* -
41232089
Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
12,50 € / Stück* -
41432045
Steckdose SCHUKO R.1/R.3 schwarz, glänzend
10,70 € / Stück* -
41432089
Steckdose SCHUKO R.1/R.3 polarweiß, glänzend
10,10 € / Stück* -
41452045
Steckdose SCHUKO Serie R.Classic schwarz, glänzend
23,50 € / Stück* -
41452089
Steckdose SCHUKO Serie R.Classic polarweiß, glänzend
23,10 € / Stück* -
47232045
Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend
13,20 € / Stück* -
47232089
Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
12,50 € / Stück* -
47272045
Steckdose SCHUKO 45° R.1/R.3 schwarz, glänzend
16,50 € / Stück* -
47272089
Steckdose SCHUKO 45° R.1/R.3 polarweiß, glänzend
16,20 € / Stück* -
47432003
Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 grün, glänzend
15,10 € / Stück* -
47432007
Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 orange, glänzend
15,10 € / Stück*
-
2040
Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 15 min
78,90 € / Stück* -
2041
Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 120 min
86,80 € / Stück*
-
5101
Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze
11,50 € / Stück* -
510110
Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze
12,80 € / Stück* -
513102
Lichtsignal E14 Modul-Einsätze
13,50 € / Stück* -
29512045
LED-Signallicht RGB R.1/R.3 schwarz, glänzend
124,20 € / Stück* -
29512089
LED-Signallicht RGB R.1/R.3 polarweiß, glänzend
123,90 € / Stück* -
29522045
LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend
124,20 € / Stück* -
29522089
LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend
123,90 € / Stück* -
29532045
LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend
112,30 € / Stück* -
29532089
LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend
112,10 € / Stück*
-
284401
FI-Schutzschalter UP, Sicherheitstechnik
188,20 € / Stück*
-
386103
3-Stufenschalter, mit 0-Stellung, HLK-Regelung
69,50 € / Stück* -
386113
3-Stufenschalter, HLK-Regelung
69,50 € / Stück*
-
10092045
Blindverschluss mit Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend
13,60 € / Stück* -
10092089
Blindverschluss mit Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend
12,90 € / Stück*
-
11242045
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 schwarz, glänzend
7,40 € / Stück* -
11242089
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.1/R.3 polarweiß, glänzend
6,80 € / Stück* -
11982045
Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 schwarz, glänzend
8,10 € / Stück* -
11982089
Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 polarweiß, glänzend
8,00 € / Stück*
-
20462045
Temperaturregler Zeitgesteuert, R.x Serie 1930 schwarz glänzend
317,10 € / Stück* -
20462089
Temperaturregler Zeitgesteuer, R.x Serie1930 polar weiß glänzend
317,00 € / Stück*
-
85121100
Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED)
71,20 € / Stück* -
85121101
Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED), Tragring rund
73,30 € / Stück* -
85121200
Relais-Einsatz 1fach
86,40 € / Stück* -
85121201
Relais-Einsatz, Tragring rund
89,00 € / Stück* -
85122200
Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht
139,90 € / Stück*
-
85141131
Taste 1fach R.1/R.3 schwarz, glänzend
25,00 € / Stück* -
85141139
Taste 1fach R.1/R.3 polarweiß, glänzend
25,00 € / Stück* -
85142131
Taste 2fach R.1/R.3 schwarz, glänzend
35,80 € / Stück* -
85142139
Taste 2fach R.1/R.3 polarweiß, glänzend
35,80 € / Stück*
-
85145131
KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
156,40 € / Stück* -
85145139
KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
156,40 € / Stück* -
85146131
KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
187,30 € / Stück* -
85146139
KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
187,30 € / Stück* -
85245131
KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
0,00 € / * -
85648131
KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
221,40 € / Stück* -
85648139
KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
225,90 € / Stück*
-
85320100
Bewegungsmelder Nebenstelle
37,00 € / Stück* -
85320101
Bewegungsmelder Nebenstelle, Tragring rund
31,40 € / Stück*
-
85421700
DALI/DSI Steuereinsatz UP mit integriertem Netzteil
150,70 € / Stück*
-
85745131
KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
221,40 € / Stück* -
85745139
KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
225,90 € / Stück* -
85745231
KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
225,90 € / Stück* -
85745239
KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
225,90 € / Stück*
-
85345131
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
196,40 € / Stück* -
85345139
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
0,00 € / * -
85346131
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
0,00 € / * -
85346139
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
0,00 € / * -
85341131
Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
94,90 € / Stück* -
85341139
Bewegungsmelder 1,1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
94,90 € / Stück* -
85341231
IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m R.1/R.3 schwarz glänzend
154,40 € / Stück* -
85341239
IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
154,40 € / Stück* -
85342131
Bewegungsmelder 2,2 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
94,90 € / Stück* -
85342139
Bewegungsmelder 2,2 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
94,90 € / Stück* -
85342231
IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 schwarz glänzend
154,40 € / Stück* -
85342239
IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 polarweiß glänzend
154,40 € / Stück*
-
4468
Kabelauslass Er Modul-Einsätze
10,20 € / Stück* -
4470
Kabelauslass Modul-Einsätze
10,20 € / Stück* -
454001
Tragplatte mit roter Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
7,60 € / Stück* -
454002
Tragplatte mit weißer Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
7,60 € / Stück* -
454004
Tragplatte mit grüner Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
7,60 € / Stück* -
454101
Tragplatte mit roter Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
7,60 € / Stück* -
454104
Tragplatte mit grüner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
7,60 € / Stück* -
454105
Tragplatte mit weißer Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
7,60 € / Stück* -
454107
Tragplatte mit brauner Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
7,60 € / Stück* -
454109
Tragplatte mit oranger Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
7,60 € / Stück* -
454201
Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 1fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
7,60 € / Stück* -
454202
Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
7,60 € / Stück*
-
450002
TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt
14,30 € / Stück* -
450009
TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze polarweiß, matt
14,30 € / Stück* -
450502
Lautsprecher-Steckdose High End Modul-Einsätze
54,90 € / Stück* -
454402
TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze weiß, matt
14,30 € / Stück* -
454409
TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze polarweiß, matt
14,30 € / Stück* -
457205
Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt
24,60 € / Stück* -
457209
Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
24,60 € / Stück* -
457305
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt
26,70 € / Stück* -
457309
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
26,70 € / Stück* -
3315322045
3 x Cinch/S-Video Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
0,00 € / * -
3315322089
3 x Cinch/S-Video Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
0,00 € / * -
3315392045
USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
87,50 € / Stück* -
3315392089
USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
86,60 € / Stück* -
3315402045
VGA Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
67,30 € / Stück* -
3315402089
VGA Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
66,50 € / Stück* -
3315412045
VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen R.1/R.3 schwarz, glänzend
67,30 € / Stück* -
3315412089
VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen R.1/R.3 polarweiß, glänzend
66,50 € / Stück* -
3315422045
High Definition Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
150,10 € / Stück* -
3315422089
High Definition Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
149,30 € / Stück* -
3315432045
High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.1/R.3 schwarz, glänzend
150,10 € / Stück*
-
4538
UAE-Steckdose 8-polig Modul-Einsätze weiß
22,60 € / Stück* -
4539
UAE-Steckdose 8/8-polig Modul-Einsätze weiß
25,20 € / Stück* -
4586
UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze
31,90 € / Stück* -
4587
UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A
41,80 € / Stück* -
4588
Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze
36,70 € / Stück* -
455401
UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Kat.6, Class E
30,50 € / Stück* -
455501
UAE-Steckdose, 8/8-polig, geschirmt, ClassEA
40,30 € / Stück* -
458802
UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze weiß, matt
26,70 € / Stück* -
458809
UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze polarweiß, matt
26,70 € / Stück*
-
450210
Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, Einzeldose
31,90 € / Stück* -
451510
Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 10dB Durchgangsdose
31,90 € / Stück* -
451515
Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 15dB Durchgangsdose
31,90 € / Stück* -
451520
Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 20dB Durchgangsdose
31,90 € / Stück* -
452210
Antennen-Steckdose 3Loch SAT, TV, FM, Einzeldose
31,90 € / Stück* -
459410
Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT,TV,FM, Einzeldose
46,00 € / Stück*
-
20262045
Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend
111,20 € / Stück* -
20262089
Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend
108,00 € / Stück* -
20292045
Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend
116,00 € / Stück* -
20292089
Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl.
112,70 € / Stück* -
20302045
Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 schwarz, glänzend
109,40 € / Stück* -
20302089
Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend
106,30 € / Stück* -
20342045
Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 schwarz, glänzend
220,50 € / Stück* -
20342089
Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 polarweiß,glänzend
217,40 € / Stück*
-
303520
Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze
27,00 € / Stück* -
382120
Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
62,30 € / Stück* -
382210
Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
68,80 € / Stück* -
383110
Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
58,10 € / Stück* -
383120
Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
62,30 € / Stück* -
383210
Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
68,80 € / Stück* -
384103
Jalousie-Drehschalter 1-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung
27,80 € / Stück* -
384203
Jalousie-Drehschalter 2-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung
38,80 € / Stück* -
503520
Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze
27,00 € / Stück*
-
11372035
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 schwarz, glänzend
16,50 € / Stück* -
11372045
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 schwarz, glänzend
16,30 € / Stück* -
11372079
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 polarweiß, glänzend
18,00 € / Stück* -
11372089
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 polarweiß, glänzend
16,20 € / Stück* -
11462045
Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 schwarz, glänzend
9,30 € / Stück* -
11462089
Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 polarweiß, glänzend
8,70 € / Stück* -
15062045
Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/Schlüsseltaster, R.1/R.3, schw. gl.
13,80 € / Stück* -
15062089
Zentralstück für Jal. Schlüsselsch./-taster, R.1/R.3, polarw. gl.
13,60 € / Stück* -
15072045
Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, schwarz glänzend
13,80 € / Stück* -
15072089
Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, polarweiß glänzend
13,60 € / Stück* -
16202005
Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 schwarz, glänzend
9,20 € / Stück* -
16202015
Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 schwarz, glänzend
9,20 € / Stück* -
16202025
Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 schwarz, glänzend
9,20 € / Stück* -
16202035
Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 schwarz, glänzend
9,20 € / Stück* -
16202045
Wippe R.1/R.3 schwarz, glänzend
7,80 € / Stück* -
16202049
Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 polarweiß, glänzend
9,00 € / Stück* -
16202059
Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 polarweiß, glänzend
9,00 € / Stück* -
16202069
Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 polarweiß, glänzend
9,00 € / Stück* -
16202079
Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend
9,00 € / Stück* -
16202089
Wippe R.1/R.3 polarweiß, glänzend
7,80 € / Stück*
-
85221100
Jalousie-Einsatz Komfort
76,20 € / Stück* -
85241131
Jalousie-Taste R.1/R.3 schwarz, glänzend
101,80 € / Stück* -
85241139
Jalousie-Taste R.1/R.3 polarweiß, glänzend
101,80 € / Stück* -
85741131
Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend
123,40 € / Stück* -
85741139
Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend
123,40 € / Stück*
-
10192045
Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
9,00 € / Stück* -
10192089
Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
8,40 € / Stück* -
10382045
Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
9,00 € / Stück* -
10382089
Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
8,40 € / Stück* -
11702045
Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 schwarz, glänzend
14,50 € / Stück* -
11702089
Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 polarweiß, glänzend
12,60 € / Stück* -
11812045
Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 schwarz, glänzend
16,40 € / Stück* -
11812089
Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 polarweiß, glänzend
15,00 € / Stück* -
11962045
Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
9,00 € / Stück* -
11962089
Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
8,40 € / Stück* -
12032045
Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
9,00 € / Stück* -
12032089
Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
8,40 € / Stück* -
14072045
Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
9,00 € / Stück* -
14072089
Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
8,40 € / Stück* -
14092045
Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend
9,00 € / Stück* -
14092089
Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
8,40 € / Stück* -
14322006
Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, gelb glänzend
18,90 € / Stück* -
14322045
Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, schwarz glänzend
14,50 € / Stück* -
14322089
Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, polarweiß glänzend
10,10 € / Stück* -
14842045
Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 schwarz, glänzend
9,00 € / Stück*
Technische Merkmale
-
FarbeOrange
-
RAL Nummer2003
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffAcryl
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl der Einsätze4
-
Schutzart IPIP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
MontageartKlemmbefestigung, Für senkrechte und waagerechte Montage
-
SerieBerker R.1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10142339
-
Produktanhang
Berker Reinigungs- und Pflegehinweise
Produktanhang de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Broschüre
Berker Schalterwelten 2018
Broschüre de-DE 2016-12-08
PDF4,14 MBVon der Manufaktur zur Edition
Broschüre de-DE 2018-02-15
PDF2,43 MB -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
Bestellhilfe de-DE 2023-09-28
PDF17,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Tools de-DE 2023-09-14
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
53_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Weitere Produkte zu diesem System
-
5
-
110112104Rahmen 1fach R.1 Edelstahl/schwarz41,70 €/ Stück *41,70 €/ Stück *
-
210112109Rahmen 1fach R.1 Glas, polarweiß41,70 €/ Stück *41,70 €/ Stück *
-
310112114Rahmen 1fach R.1 Edelstahl/polarweiß41,70 €/ Stück *41,70 €/ Stück *
-
410112116Rahmen 1fach R.1 Glas, schwarz41,70 €/ Stück *41,70 €/ Stück *
-
510112135Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld R.1 schwarz, glänzend11,40 €/ Stück *11,40 €/ Stück *
Ausschreibungstext
Abdeckrahmen für senkrechte oder waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Acryl und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Serie: Berker R.1
Farbe: Orange
RAL Nummer: 2003
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Acryl
Abmessungen: 294.20 x 81.20 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10142339
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.