Drehdimmer Hauselektronik 286010
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 286010
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 283010, 286010 - Drehdimmer 400 W/600 W (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 09.2012)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF2,27 MBBedienungs- und Montageanleitung für 283010-286010 - Drehdimmer 400 W/600 W (DE, Stand: 09.2012)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF386,10 kBBedienungs- und Montageanleitung für 283010-286010 - Drehdimmer 400 W/600 W (EN, 2012-09)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF383,00 kB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-11
PDF208,24 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-11
PDF208,26 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.