KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend 85345139
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (12)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Empfohlene Montagehöhe1,10 - 1,10 m
-
Montagehöhe1,10 - 1,10 m
-
Unterstützten Einstellmodusquicklink
-
Minimale Einschaltdauer1 s
-
Maximale Einschaltdauer180 min
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1000 lx
-
Erfassungswinkel einstellbar45 - 90 °
-
Erfassungswinkel horizontal90 - 180
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
FunktionAusschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
-
Max. Reichweite frontal12 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite8 m
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85345139
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85345139
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04)
Montageanleitung de-DE 2022-04-28
PDF805,76 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04)
Montageanleitung en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB
Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04)
Montageanleitung de-DE 2022-04-27
PDF1,50 MB
Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04)
Montageanleitung en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23
PDF1,81 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51b)
Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13
PDF3,10 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-51b)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-52b)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF317,13 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF327,96 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.