Universal-Drehdimmer-Nebenstelle mit Softrastung Hauselektronik 286210
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Ähnliche Produkte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (17)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe50 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
SpannungSpannungsprüfung ohne Ausbau möglich
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Steckklemme
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 286210
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 286210
Universal-Drehdimmer-Nebenstelle mit Softrastung Hauselektronik
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2834xx, 2835xx, 286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (DE, Stand: 08.2010)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF336,01 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 2834xx, 2835xx, 286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (DE-EN, Stand: 09.2010)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (EN, 2010-08)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF331,75 kB
Ausschreibungstext
Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit Inkrementalgeber, Steckklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 286210
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.