The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 3315402045
    EAN
    4011334367185
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030

    VGA Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend 3315402045

    Preis
    71,10 €
    / Stück *
    71,10 €
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    VGA Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend

    3315402045

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Rahmen 10 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Rahmen
    • 10112145

      Rahmen 1fach R.1 schwarz, glänzend

      8,21 €  / Stück*
    • 10122145

      Rahmen 2fach R.1 schwarz, glänzend

      11,90 €  / Stück*
    • 10132145

      Rahmen 3fach R.1 schwarz, glänzend

      19,00 €  / Stück*
    • 10142145

      Rahmen 4fach R.1 schwarz, glänzend

      30,60 €  / Stück*
    • 10112245

      Rahmen 1fach R.3 schwarz, glänzend

      8,21 €  / Stück*
    • 10122245

      Rahmen 2fach R.3 schwarz, glänzend

      11,90 €  / Stück*
    • 10132245

      Rahmen 3fach R.3 schwarz, glänzend

      19,00 €  / Stück*
    • 10142245

      Rahmen 4fach R.3 schwarz, glänzend

      30,60 €  / Stück*
    • 10152145

      Rahmen 5fach R.1 schwarz, glänzend

      42,80 €  / Stück*
    • 10152245

      Rahmen 5fach R.3 schwarz, glänzend

      42,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      VGA
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Frequenz
    • Frequenz­be­reich Video
      160 MHz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      23,50 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      14 mm
    • Einbau­tiefe
      12 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Ja
    • Mit Staub­schutz
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 3315402045
    PDF
    Berker RoHS Report 3315402045
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 3315402045 | Hager Deutschland

      Produktbild 3315402045

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 3315402045 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 3315402045

      VGA Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2020-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2020-12)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2023-03) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2023-03)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG