The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker R.1
    • Steck­dosen - Berker R.1
    • 47432003
    EAN
    4011334366676
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Steck­dosen - Berker R.1
    • Steck­dosen - Berker R.3
    • Steck­dosen - Berker R.8
    • Mehr sehen

    Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 grün, glänzend 47432003

    Preis
    16,80 €
    / Stück *
    16,80 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAS1131GR
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Grün
    Grün
    Grün
    Orange
    Orange
    Rot
    Rot

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 grün, glänzend

    47432003

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grün
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 6029
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      31 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      R.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47432003
    PDF
    RoHS Report 47432003
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 47432003 | Hager Deutschland

      Produktbild 47432003

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 47432003 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 47432003

      Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 grün, glänzend

      PDF
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung en-GB 2026-02-20 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      47432022 - Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 rot, glänzend
      47432022
      Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 rot, glänzend
      Preis
      16,80 €
      / Stück *
      16,80 €
      / Stück *
    • 2
      6768762089 - Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      6768762089
      Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      16,80 €
      / Stück *
      16,80 €
      / Stück *
    • 3
      6765092022 - Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 rot, glänzend
      6765092022
      Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 rot, glänzend
      Preis
      40,10 €
      / Stück *
      40,10 €
      / Stück *
    • 4
      6765092007 - Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 orange, glänzend
      6765092007
      Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 orange, glänzend
      Preis
      40,10 €
      / Stück *
      40,10 €
      / Stück *
    • 5
      41232089 - Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      41232089
      Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      13,90 €
      / Stück *
      13,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdose SCHUKO mit Aufdruck R.1/R.3 grün, glänzend

    Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck - SV - Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107: 1994-10, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

    Nennspannung: 250 V
    Nennstrom: 16 A
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Farbe: Grün
    Halogenfrei: Nein
    RAL Nummer: 6029
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 71 mm
    Breite: 71 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
    Einbautiefe: 32 mm
    Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
    Montage auf: Unterputz
    Anschlussart: Steckanschluss
    Montageart: Schraubbefestigung
    Krallenbefestigung
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
    Mit Klappdeckel: Nein
    Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
    Stoßfestigkeit IK: IK05
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Aufdruck: Mit Aufdruck "SV"
    Abdeckung: Zentralplatte

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 47432003
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG