The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 10382045
    EAN
    4011334365396
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend 10382045

    Passende Hersteller: UAE-Steckdosen Dätwyler Rutenbeck TAE- und UAE-Überspannungsschutzdosen Dehn EAD-Steckdosen Drivex Fröhlich + Walter Intracom
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    WLF4000BG

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend

    10382045

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (8)
    Previous
    Previous
    WDF4000WG
    WDF4000WG
    TAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    15,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4011WG
    WDF4011WG
    TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    15,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4104
    WDF4104
    UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    29,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4800AT1
    WDF4800AT1
    Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
    26,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4800AT2
    WDF4800AT2
    Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
    29,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4800PW1
    WDF4800PW1
    Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    26,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • WDF4000WG

      TAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      15,80 €  / Stück*
    • WDF4011WG

      TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      15,80 €  / Stück*
    • WDF4104

      UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      29,30 €  / Stück*
    • WDF4800AT1

      Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP

      26,90 €  / Stück*
    • WDF4800AT2

      Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP

      29,30 €  / Stück*
    • WDF4800PW1

      Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      26,90 €  / Stück*
    • WDF4800PW2

      Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      29,30 €  / Stück*
    • WTD3191BG

      Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 schwarz, glänzend

      8,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      TAE
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      58,10 mm
    • Breite
      58,10 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10382045
    PDF
    RoHS Report 10382045
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10382045 | Hager Deutschland

      Produktbild 10382045

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10382045 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10382045

      Zentralstück mit TAE-Ausschnitt R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild DC23-1018 | Hager Deutschland

      DC23-1018

      Konformitätserklärung International 2023-04-24

      PDF
      254,45 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG