Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik 2875
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Ähnliche Produkte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (17)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe67 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), Mit Ersatzsicherung
-
SpannungSpannungsprüfung ohne Ausbau möglich
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Steckklemme
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 2875
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 2875
Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2875, 289505 - Drehdimmer 600 W, Drehdimmer AP (DE, Stand: 08.2010)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF277,88 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 2875-289505 - Drehdimmer 600 W, Drehdimmer AP (EN, 2010-08)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF274,12 kB
Manual for 2875-289505 - Rotary dimmer 600 W, rotary dimmer surface-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-01)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF249,97 kB
Ausschreibungstext
Drehdimmer mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 2875
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.