Drehdimmer Hauselektronik 283010
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (17)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe61 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
NebenstelleneingangNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 283010
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 283010
Drehdimmer Hauselektronik
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 283010, 286010 - Drehdimmer 400 W/600 W (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 09.2012)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF2,27 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 283010-286010 - Drehdimmer 400 W/600 W (DE, Stand: 09.2012)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF386,10 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 283010-286010 - Drehdimmer 400 W/600 W (EN, 2012-09)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF383,00 kB
Ausschreibungstext
Drehdimmer mit Regulierungsknopf, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 283010
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.