Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsatz 10 A Schließer Modul-Einsätze 5051

EAN
4011334237709
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Beleuch­tungs­ein­satz 9 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    0
  • Ausfüh­rung Taster
    Einzel­taster
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe
    41 mm
  • Einbau­tiefe
    31,20 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    44 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Beleuch­tung
    Beleuchtbar durch Glimm- und Glüh­ag­gregat mit N-Klemme, Für Beleuch­tung und Kontrollschal­tung
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Schließer
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.